Stabilspannbacke flach / vergütungsstahl (04500)

Stabilspannbacke flach / vergütungsstahl (04500)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Spannbacken sind drehbar (glatt und geriffelt)

· Spannbacken einsatzgehärtet

· Für hohe Spannkräfte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04500-10-13
04500-10-19
04500-10-26
04500-10-38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1 L2 B1 L1 B L H max. S S1 H2 SW=Schlüsselweite H min. F1
(kN)
Anzieh- drehmoment
(Nm)
B=T-Nutenbreite Spannkraft F
(kN)
Gewicht (ERP)
(kg)

460.92 €

1 4 Arbeitstage 201914.4824012833.58325.413281.2/2.220/4012/148/150.8379

477.48 €

1 4 Arbeitstage 30291911365177601264016501.2/2.2/3/4.220/40/45/6012/14/16/188/15/20/283.0000

645.84 €

1 4 Arbeitstage 3629261357522473127.54018604.5/4.5/4.8/4.8/5.485/85/95/95/11020/22/24/28/3025/25/32/32/364.8900

939.78 €

1 4 Arbeitstage 4634381529025691.512104021747.516032/36/42507.7500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Einsatzstahl Oberfläche Komponente einsatzgehärtet
Ausführung 1 flach Benennung Stabilspannbacke RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support