Tiefspannbacken / stahl (04450)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04450-122
04450-142
04450-1612
04450-162
04450-182
04450-202
04450-222
04450-242
04450-282
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F
(kN)
H1 L2 L3 D B1 L1 B L H F1
(kN)
BN=Nutbreite Anzieh- drehmoment
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

160.85 €

1 4 Arbeitstage 162.5263M1040394780200.612151.1500

166.88 €

1 4 Arbeitstage 222.5263M1240394780200.914181.2500

211.61 €

1 4 Arbeitstage 322.5344M14504659100251.216252.3400

176.34 €

1 4 Arbeitstage 223263M1240394780200.916181.3300

215.80 €

1 4 Arbeitstage 363344M16504660100251.418362.5400

233.72 €

1 4 Arbeitstage 363344M16504660100251.420362.6600

392.20 €

1 4 Arbeitstage 364505M20786595140301.422455.9800

459.54 €

1 4 Arbeitstage 364505M20786595140301.424456.3300

549.24 €

1 4 Arbeitstage 404505M24786595140301.628557.0600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert Benennung Tiefspannbacken
Verpackungsart 1 Stück = 1 Paar RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support