Kraftspanner 3-stufig / kurze ausführung / form B ohne spannarm (04629)

Kraftspanner 3-stufig / kurze ausführung / form B ohne spannarm (04629)
· 3-fach stufenloser Verstellbereich

· Hohe Spannkräfte von 22 kN - 49 kN

· In Höhe und Länge stufenlos verstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04629-10-1121300
04629-10-1161500
04629-10-1201700
04629-10-2120650
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannkraft
(kN)
H1 Ausführung 1 H=Höhe Nutbreite L1 D=Gewinde H3 H4 H5 L=Länge/Breite B=Länge/Breite Anziehdrehmoment M2
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

379.56 €

1 4 Arbeitstage 3013-129lange Ausführung1011422.5M1234272713068703.4400

412.39 €

1 4 Arbeitstage 4316-147lange Ausführung1161825M16432929150751505.2500

494.04 €

1 4 Arbeitstage 4916-169lange Ausführung1402229M20523434170852007.9400

283.05 €

1 4 Arbeitstage 229-74kurze Ausführung671414.5M122516166552400.7950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Farbe Grundkörper schwarz
Form B Benennung Kraftspanner Ausführung 2 3-stufig
Form-Typ ohne Spannarm RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support