Spanneisen mit schlitz / mit bohrung / vergütungsstahl (04170)

Spanneisen mit schlitz / mit bohrung / vergütungsstahl (04170)
· Eignen sich unter anderem zur Montage von Exzenterhebeln

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04170-08
04170-10
04170-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge H=Höhe B=Breite A L2 L3 D B1 L1 L4 D1 F max.
(kN)
L5 Gewicht (ERP)
(kg)

37.87 €

1 4 Arbeitstage 6316251681299.528288.77240.1321

50.45 €

1 4 Arbeitstage 8020322010161112.5362.51013.9290.2794

70.35 €

1 4 Arbeitstage 10025402512221414.54531220.2360.5506

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 1 mit Schlitz Benennung Spanneisen
Ausführung 2 mit Bohrung RoHS ja

Technischer Support