Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04629-10-1121301 |
04629-10-1161501 |
04629-10-1201701 |
04629-10-2120651 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannkraft (kN) | H1 | Ausführung 1 | H=Höhe | Nutbreite | B1 | L1 | D1 | D=Gewinde | H2 | H3 | H4 | SW=Schlüsselweite | H5 | A max. | A min. | L=Länge/Breite | B=Länge/Breite | Anziehdrehmoment M1 (Nm) | Anziehdrehmoment M2 (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 13-129 | lange Ausführung | 101 | 14 | 18 | 22.5 | M16 | M12 | 146 | 34 | 27 | 8 | 27 | 106 | 37 | 130 | 68 | 100 | 70 | 4.6000 | ||
574.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 16-147 | lange Ausführung | 116 | 18 | 20 | 25 | M20 | M16 | 175 | 43 | 29 | 10 | 29 | 144 | 48 | 150 | 75 | 200 | 150 | 6.9900 | ||
774.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 49 | 16-169 | lange Ausführung | 140 | 22 | 25 | 29 | M24 | M20 | 207 | 52 | 34 | 12 | 34 | 172 | 68 | 170 | 85 | 220 | 200 | 11.1000 | ||
363.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 9-74 | kurze Ausführung | 67 | 14 | 13 | 14.5 | M12 | M12 | 98 | 25 | 16 | 6 | 16 | 58 | 30 | 65 | 52 | 55 | 40 | 1.1200 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Benennung | Kraftspanner | Ausführung 2 | 3-stufig |
Form-Typ | mit Spannarm | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannkraft(kN)
H1
Ausführung 1
H=Höhe
Nutbreite
B1
L1
D1
D=Gewinde
H2
H3
H4
SW=Schlüsselweite
H5
A max.
A min.
L=Länge/Breite
B=Länge/Breite
Anziehdrehmoment M1(Nm)
Anziehdrehmoment M2(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften