Kraftspanner einfach / vergütungsstahl (04629)

Kraftspanner einfach / vergütungsstahl (04629)
· Schnelles und flexibles Spannen

· Sehr hohe Spannkräfte

· In Höhe und Länge stufenlos verstellbar

· Niedrige Bauhöhe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04629-112135
04629-116135
04629-116155
04629-120175
04629-210065
04629-212065
04629-212095
04629-216110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannkraft
(kN)
H1 Ausführung 1 H=Höhe Nutbreite L2 B1 L1 D1 D2 D=Gewinde H2 A max. SW A min. L=Länge/Breite B=Länge/Breite Anziehdrehmoment M1
(Nm)
Anziehdrehmoment M2
(Nm)
D3=Gewinde L3=Länge PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

379.56 €

1 4 Arbeitstage 3085lange Ausführung361425181313M16M126-681108131355410070M8115-2.3000

379.56 €

1 4 Arbeitstage 3085lange Ausführung361828181617M16M166-6811481613554100150M8115-2.3140

403.82 €

1 4 Arbeitstage 43105lange Ausführung421832201617M20M165-80134101615560220150M8131-3.2650

538.20 €

1 4 Arbeitstage 49125lange Ausführung522236251921M24M207-88165121917575220200M10146.5-6.3000

245.27 €

1 4 Arbeitstage 2258kurze Ausführung3012-1311-M12M105-385061565455035M647.5nein0.8052

245.27 €

1 4 Arbeitstage 2258kurze Ausführung3014-1311-M12M125-385061565455040M647.5nein0.8255

333.90 €

1 4 Arbeitstage 3278kurze Ausführung361420181213M16M126-5082812955412070M876-1.6000

386.69 €

1 4 Arbeitstage 4092kurze Ausführung421826201517M20M166-5095101511060150150M887-2.3460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Farbe Grundkörper schwarz
Benennung Kraftspanner Ausführung 2 einfach RoHS ja

Technischer Support