Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07560-01 |
07560-02 |
07560-03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | L=Länge | H1 | Stahlschlüssel Grundkörper | L2 | L3 | D | L1 | L4 | D1 | B | H | L5 | M | H2 | H3 | T | R | L6 | REACh | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 45 | 5.5 | 1.2067 | 10 | 2 | 4 | 15 | 9 | 5 | 8 | 9.5 | 11 | 2.5 | 8 | 4 | 1.5 | 1.6 | 30 | - | 0.0152 | ||
13.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nein | 0.0328 | ||
18.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 80 | 9 | 1.2067 | 22 | 5 | 6 | 30 | 14 | 8 | 14 | 15 | 23 | 5 | 14 | 7 | 5 | 4 | 60 | - | 0.0829 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | brüniert | Ausführung 1 | mit Druckfeder | Benennung | Schnapper |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 6310 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
L=Länge
H1
Stahlschlüssel Grundkörper
L2
L3
D
L1
L4
D1
B
H
L5
M
H2
H3
T
R
L6
REACh
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften