Spannhaken mit bund /vergütungsstahl (04371)

Spannhaken mit bund  /vergütungsstahl (04371)
· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04371-706
04371-708
04371-710
04371-712
04371-716
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C
(mm)
Spannkraft
(kN)
H1 H=Höhe R1 L2 L D=Gewinde H2 H3 T P R L1=Gewindelänge D1=Durchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

96.23 €

1 4 Arbeitstage M64.82605620811M65310172099200.1458

99.57 €

1 4 Arbeitstage M68.77605620811M85310172099200.1480

119.05 €

1 4 Arbeitstage M813.97972251015M10671219251213250.2959

144.80 €

1 4 Arbeitstage M1020.29688321217M12821627301418320.6126

151.58 €

1 4 Arbeitstage M1237.8118109401220M161022032301822401.2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Ausführung 1 mit Bund
Benennung Spannhaken RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support