Schwenkspanner, Rechtsausführung (04366)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04366-103232
04366-104540
04366-113232
04366-114540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft
(N)
Ausführung A max.
(mm)
A=Spannhöhe
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F F=Haltekraft
(N)
G
(mm)
Griff H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

301.07 €

1 4 Arbeitstage 150*Ohne griff32.631.4304618301080032Ohne griff81425M615175157.5M4x8M5--0.3067

390.98 €

1 4 Arbeitstage 200*Rechtsausführung45.944.14063253813120040Ohne griff121632M82022.569.578.1M6x12M6--0.6795

321.06 €

1 4 Arbeitstage 150*Rechtsausführung32.631.4304618301080032Mit griff81425M615175157.5M4x8M520730.3039

413.81 €

1 4 Arbeitstage 200*Mit griff45.944.14063253813120040Mit griff121632M82022.569.578.1M6x12M6251070.6870

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 100 bis 1000 Werkstoff Stahl Ausführung Korpus
Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 1 Rechts Ausführung 2 Standard
Benennung Schwenkspanner RoHS Ja

Technischer Support