Schwenkspanner links vergütungsstahl / standard (04366)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04366-003232
04366-004540
04366-013232
04366-014540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C
(mm)
Handkraft FH
(N)
F=Haltekraft
(N)
D E F G B L H K M J N S U T P R V A max. A=Spannhöhe Ausführung Griff Gewicht (ERP)
(kg)

301.07 €

1 4 Arbeitstage 46150*8001830103230M6825151417M4x8-M55157.5-32.631.4ohne Griffohne Griff0.2800

390.98 €

1 4 Arbeitstage 63200*12002538134040M81232201622.5M6x12-M669.578.1-45.944.1ohne Griffohne Griff0.6416

321.06 €

1 4 Arbeitstage 46150*8001830103230M6825151417M4x820M55157.57332.631.4mit Griffmit Griff0.3028

413.81 €

1 4 Arbeitstage 63200*12002538134040M81232201622.5M6x1225M669.578.110745.944.1mit Griffmit Griff0.7240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 1 links Benennung Schwenkspanner
Ausführung 2 Standard RoHS ja

Technischer Support