Schwenkspanner / vergütungsstahl / vernickelt / pneumatisch (04365)

Schwenkspanner / vergütungsstahl / vernickelt / pneumatisch (04365)
· Automatisches Einschwenken und Spannen

· Freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke

· Optimale Zugänglichkeit zum Werkstück

· Universelle Befestigungsmöglichkeiten

· Rechtsschwenkende- und linksschwenkende Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04365-03945
04365-05155
04365-13945
04365-15155
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F=Haltekraft
(N)
H1 Ausführung 1 L2 B1 L1 D1 B L H B3 D2 D3 H2 H3 D=Durchmesser H4 B2 Y max. X=Spannhöhe X max. Y min. H5 H6 D4 D5 D6 H7 D7 Haltekraft F
(kN)
S1 (Spannweg) Gewicht (ERP)
(kg)

437.46 €

1 4 Arbeitstage 40050links371645166530854828M81845.53012104032.53933.59818.4288.46480.81.20.5146

506.46 €

1 4 Arbeitstage 65065links4520552285401066435M10225740151353.541.551441110110.53510.48641.31.61.1200

437.46 €

1 4 Arbeitstage 40050rechts371645166530854828M81845.53012104032.53933.59818.4288.46480.81.20.5143

506.46 €

1 4 Arbeitstage 65065rechts4520552285401066435M10225740151353.541.551441110110.53510.48641.31.61.1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Farbe Grundkörper vernickelt Benennung Schwenkspanner
Ausführung 2 pneumatisch Betätigung pneumatisch Betriebsdruck(MPa) 0.3 - 0.7
RoHS ja

Technischer Support