Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04364-15-00601 |
04364-15-01001 |
04364-15-10601 |
04364-15-11001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Gewinde | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Spannkraft (kN) | L=Länge | H1 | Ausführung 1 | H=Höhe | B=Breite | L2 | L3 | B1 | L1 | L4 | B3 | D2 | S1 | S2 | H2 | H3 | D=Durchmesser | H4 | B2 | H6 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,062.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 25 | 6 | 50 | 168 | linksschwenkend | 50 | 70 | 55 | 50 | 58 | 66 | 38 | 22 | 49 | 25 | 10 | 25 | 20 | 6.6 | 30 | 44 | 104 | 2.3000 | ||
1,219.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 35 | 10 | 60 | 199 | linksschwenkend | 61 | 90 | 65 | 60 | 74 | 79 | 42 | 28 | 59 | 33 | 12 | 33 | 25 | 9 | 35 | 61 | 120 | 4.1000 | ||
1,062.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 25 | 6 | 50 | 168 | rechtsschwenkend | 50 | 70 | 55 | 50 | 58 | 66 | 38 | 22 | 49 | 25 | 10 | 25 | 20 | 6.6 | 30 | 44 | 104 | 2.3000 | ||
1,219.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 35 | 10 | 60 | 199 | rechtsschwenkend | 61 | 90 | 65 | 60 | 74 | 79 | 42 | 28 | 59 | 33 | 12 | 33 | 25 | 9 | 35 | 61 | 120 | 4.1000 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Benennung | Schwenkspanner | SW=Schlüsselweite | 19 |
H5 | 24 | Form-Typ | mit Spannarm | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Gewinde
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Spannkraft(kN)
L=Länge
H1
Ausführung 1
H=Höhe
B=Breite
L2
L3
B1
L1
L4
B3
D2
S1
S2
H2
H3
D=Durchmesser
H4
B2
H6
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften