Schwenkspanner / verlängerter spannweg / form B ohne spannarm / vergütungsstahl (04364)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04364-05-0060
04364-05-1060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1

645.84 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend

645.84 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Form B H1 164 Benennung Schwenkspanner
H=Höhe 105 B=Breite 90 L3 50
B1 70 Ausführung 2 verlängerter Spannweg D2 26
S1 31 S2 10 H2 31
H3 15 D=Durchmesser 11 H4 30
SW=Schlüsselweite 19 H5 29 H6 10
Form-Typ ohne Spannarm RoHS ja PL Edelstahl nein
Gewicht (ERP)(kg) 1.6000

Technischer Support