Schwenkspanner / verlängerter spannweg / form A mit spannarm / vergütungsstahl (04364)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04364-05-0061
04364-05-1061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1

714.84 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend

714.84 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Form A D1=Gewinde M12 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 28
Spannkraft(kN) 6 L=Länge 50 H1 164
Benennung Schwenkspanner H=Höhe 105 B=Breite 90
L2 55 L3 50 B1 70
L1 66 Ausführung 2 verlängerter Spannweg D2 26
S1 31 S2 10 H2 31
H3 15 D=Durchmesser 11 H4 30
SW=Schlüsselweite 19 B2 22 H5 29
H6 10 Form-Typ mit Spannarm RoHS ja
PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 2.0000

Technischer Support