Schwenkspanner mini mit rastfunktion / vergütungsstahl (04364)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04364-01-01801
04364-01-03201
04364-01-05501
04364-01-11801
04364-01-13201
04364-01-15501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F=Haltekraft
(N)
L=Länge H1 Ausführung 1 H=Höhe B=Breite L2 L3 B1 L1 L4 D1 B3 D2 D3 H2 H3 D=Durchmesser H4 B2 Hub S Y max. R Y min. S1= Vorspannhub Gewicht (ERP)
(kg)

188.78 €

1 4 Arbeitstage 1802610links558611.54.32218M436274.33022.8186912540190.80.1000

220.25 €

1 4 Arbeitstage 3203514links7210815.35.33023M545345.34028.5238111.433.75028.31.10.2100

285.59 €

1 4 Arbeitstage 5504518links9216820.78.43730M865488.45040.53012131.539.76331.71.40.5000

188.78 €

1 4 Arbeitstage 1802610rechts558611.54.32218M436274.33022.8186912540190.80.1000

220.25 €

1 4 Arbeitstage 3203514rechts7210815.35.33023M545345.34028.5238111.433.75028.31.10.2100

285.59 €

1 4 Arbeitstage 5504518rechts9216820.78.43730M865488.45040.53012131.539.76331.71.40.5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vernickelt Material Komponente Polyamid
Farbe Komponente orange Benennung Schwenkspanner Ausführung 2 Mini
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support