Niederhalter mit ezenterhebel / vergütungsstahl / schwenkbar (04610)

Niederhalter mit ezenterhebel / vergütungsstahl / schwenkbar (04610)
· Manuelles Einschwenken und Spannen

· Handbetätigung

· Freies Einlegen und Entnehmen von Werkstücken

· Für beengte Platzverhältnisse

· Anwendungsgebiete: Montage, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04610-100
04610-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C
(mm)
Handkraft FH
(N)
F=Haltekraft
(N)
D E F G B L A=Höhe K J N S Y max. T P R O X max. Y min. Q I H=Breite X min. M=Länge Gewicht (ERP)
(kg)

235.43 €

1 4 Arbeitstage 25.5100*700251650891022452632202443.5M61181.540.534.55.514231.5180.2500

282.33 €

1 4 Arbeitstage 32150*110031206310912285532402530.553.6M814101.848.641.46.61.25236.4220.4800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 1 mit Exzenterhebel Benennung Niederhalter
Ausführung 2 schwenkbar Betätigung Hebel Befestigungsart Bohrung
Anwendung Roh- und bearbeitete Teile RoHS ja

Technischer Support