Tiefspanner fest b / form A / vergütungsstahl (04570)

Tiefspanner fest b / form A / vergütungsstahl (04570)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Spannbacken vergütet und brüniert

· Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen

· Anwendungsgebiet: Vorrichtungsbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04570-0806
04570-1008
04570-1209
04570-1610
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge H1 H=Höhe B=Breite L2 B1 L1 Spannkraft
(N)
J H2 H3 D=Durchmesser Anzieh- drehmoment
(Nm)
G=Gewinde Gewicht (ERP)
(kg)

107.13 €

1 4 Arbeitstage 3515625101024.57000371.6625M80.0821

125.61 €

1 4 Arbeitstage 43198301211298500472650M100.1521

144.09 €

1 4 Arbeitstage 5423935161237200005102.3890M120.2678

178.75 €

1 4 Arbeitstage 65251040201445400006103.210200M160.4234

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Form A
Ausführung 1 fest Benennung Tiefspanner Befestigungsart Befestigungsbohrungen
Anwendung Rohteile

Technischer Support