Schwimmspanner / einsatzstahl nitriert (04420)

Schwimmspanner / einsatzstahl nitriert (04420)
· Gleichzeitiges Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Höhe stufenlos einstellbar

· Verzugarmes Spannen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04420-080812
04420-100812
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Form Zustellweg Gewicht (ERP)
(kg)

1,098.48 €

1 4 Arbeitstage nitriert und brüniertB81.6500

1,076.40 €

1 4 Arbeitstage nitriert, brüniert und geschliffenA10 mm2.0800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Material Komponente Aluminium Oberfläche Komponente eloxiert
Benennung Schwimmspanner Spannkraft(N) 8000 Tragkraft(N) 8000
max. Spannhub 12 RoHS ja

Technischer Support