Kettenspanner / stahl vergütet (04211)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04211-15
04211-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge B=Breite L2 D B1 L1 D1 H max. S1 H2 H3 H1 max. SW=Schlüsselweite B2 Spannkraft max.
(kN)
H1 min. Hub S H min. max. Drehmoment
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

1,120.56 €

1 4 Arbeitstage 345046.5M123421541081818151183620151002583453.0000

1,584.24 €

1 4 Arbeitstage 376461.5M1644297014631252115346334012236110908.6800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper vergütet Benennung Kettenspanner
VPE set RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support