Spanneisen verstellbar / vergütungsstahl (04205)

Spanneisen verstellbar / vergütungsstahl (04205)
· Ideal zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen

· Schnelle Überbrückung von verschiedenen Spannhöhen

· Benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04205-12
04205-16
04205-20
04205-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1 L2 L3 L1 L4 B L H D=Befestigungsbohrung L5 Passend für Nutbreite Passende Befestigungs- schraube Gewicht (ERP)
(kg)

46.23 €

1 4 Arbeitstage 572314684838880-40132812, 14M120.2613

57.13 €

1 4 Arbeitstage 90291810174561300-65183816, 18M160.8141

74.52 €

1 4 Arbeitstage 103322011280661440-70224620, 22M201.2570

105.57 €

1 4 Arbeitstage 1203924135100761740-85255224, 28M241.7600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 1 verstellbar Benennung Spanneisen
RoHS ja

Technischer Support