Spanneisen verstellbar / form C vergütungsstahl / verzinkt / mit stiftschraube (04203)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04203-312115100
04203-312115125
04203-312150125
04203-312150160
04203-316150125
04203-316150160
04203-320187160
04203-320187200
04203-320235200
04203-320235250
04203-324235200
04203-324235250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannkraft
(kN)
L=Länge H1 L2 B1 L1 E B H2 H3 D=Durchmesser H4 H Spannbereich Befestigungsschraube(n) Gewicht (ERP)
(kg)

98.41 €

1 4 Arbeitstage 30115183030251144271713120-30M12X1000.6390

105.45 €

1 4 Arbeitstage 30115183030251144271713120-55M12X1250.8027

108.98 €

1 4 Arbeitstage 40150203641351255362117170-50M12X1251.5350

108.98 €

1 4 Arbeitstage 40150203641351255362117170-70M12X1601.5580

108.98 €

1 4 Arbeitstage 40150203641351255362117170-40M16X1251.6600

110.70 €

1 4 Arbeitstage 40150203641351255362117170-70M16X1601.8640

161.68 €

1 4 Arbeitstage 60187304430441462422721200-40M20X1602.7540

161.68 €

1 4 Arbeitstage 60187304430441462422721200-80M20X2002.8340

209.11 €

1 4 Arbeitstage 75235314730601770513425240-70M20X2004.0720

212.64 €

1 4 Arbeitstage 75235314730601770513425240-100M20X2504.1720

216.15 €

1 4 Arbeitstage 75235314730601770513425240-50M24X2004.3740

221.43 €

1 4 Arbeitstage 75235314730601770513425240-100M24X2504.7000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Farbe Grundkörper verzinkt Form C
Ausführung 1 verstellbar Benennung Spanneisen Ausführung 2 mit Stiftschraube
RoHS ja

Technischer Support