Spanneisen verstellbar / form B vergütungsstahl / verzinkt / mit T-nutmutter (04203)

Spanneisen verstellbar / form B vergütungsstahl / verzinkt / mit T-nutmutter (04203)
· Schnell und stufenlos anpassbar

· Vielseitig einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Pressen- und Spritzgussbereich

· Unterschiedliche Spannnasen an den Enden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04203-210115100
04203-212115125
04203-212150160
04203-214115125
04203-214150160
04203-216150160
04203-216187200
04203-218150160
04203-218187200
04203-220187200
04203-220235250
04203-222187200
04203-222235250
04203-224235250
04203-228235250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannkraft
(kN)
L=Länge H1 Nutbreite L2 B1 L1 E B H2 H3 D=Durchmesser H4 H Spannbereich Befestigungsschraube(n) Gewicht (ERP)
(kg)

100.17 €

1 4 Arbeitstage 2511518103030251144271713120-40M10X1000.6130

101.93 €

1 4 Arbeitstage 3011518123030251144271713120-55M12X1250.6860

119.49 €

1 4 Arbeitstage 3515020123641351255362117170-70M12X1601.5910

103.68 €

1 4 Arbeitstage 3011518143030251144271713120-55M12X1250.8505

123.01 €

1 4 Arbeitstage 3515020143641351255362117170-70M12X1601.6100

126.55 €

1 4 Arbeitstage 4015020163641351255362117170-70M16X1601.7980

172.20 €

1 4 Arbeitstage 5518730164430441462422721200-80M16X2002.7150

126.55 €

1 4 Arbeitstage 4015020183641351255362117170-70M16X1601.8180

173.98 €

1 4 Arbeitstage 5518730184430441462422721200-80M16X2003.0180

181.00 €

1 4 Arbeitstage 6018730204430441462422721200-80M20X2003.0180

231.98 €

1 4 Arbeitstage 7023531204730601770513425240-100M20X2504.3680

188.05 €

1 4 Arbeitstage 6018730224430441462422721200-80M20X2003.0600

249.55 €

1 4 Arbeitstage 7023531224730601770513425240-100M20X2504.4100

260.07 €

1 4 Arbeitstage 7523531244730601770513425240-100M24X2504.8950

272.38 €

1 4 Arbeitstage 7523531284730601770513425240-100M24X2504.9660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Farbe Grundkörper verzinkt Form B
Ausführung 1 verstellbar Benennung Spanneisen Ausführung 2 mit T-Nutmutter
RoHS ja

Technischer Support