Spanneisen verstellbar / form A vergütungsstahl / verzinkt (04203)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04203-113115
04203-117150
04203-121187
04203-125235
04203-125285
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannkraft
(kN)
L=Länge H1 Nutbreite L2 B1 L1 E B H2 H3 D=Durchmesser H4 H Spannbereich Gewicht (ERP)
(kg)

84.35 €

1 4 Arbeitstage 301151810-12-143030251144271713120-550.6566

105.45 €

1 4 Arbeitstage 401502012-14-16-183641351255362117170-701.5200

137.08 €

1 4 Arbeitstage 601873016-18-20-224430441462422721200-802.2520

195.06 €

1 4 Arbeitstage 752353120-22-24-284730601770513425240-1003.6400

349.60 €

1 4 Arbeitstage 752853520-22-24-285130621773563525240-1004.3850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Farbe Grundkörper verzinkt Form A
Ausführung 1 verstellbar Benennung Spanneisen RoHS ja

Technischer Support