Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04191-1640 |
04191-2460 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | H1 | A | L1 | D1 | B | L | H | F max. (kN) | D2 | SW1 | SW2 | D3 | S | D=Gewinde | S1 | S2 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.4 | 5 | 15 | 18 | M6 | 25 | 40 | 61 | 8.97 | 25 | 10 | 2.5 | 10 | 7 | M16x1 | 4.5 | 2.5 | 0.1060 | ||
137.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.3 | 7 | 22 | 28 | M8 | 35 | 60 | 87 | 16.5 | 36 | 13 | 3 | 14 | 9 | M24x2 | 6 | 4 | 0.3299 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Ausführung 1 | doppelseitig | Benennung | Spanneisen |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | schwenkbar | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
H1
A
L1
D1
B
L
H
F max.(kN)
D2
SW1
SW2
D3
S
D=Gewinde
S1
S2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften