Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04190-05 |
04190-06 |
04190-08 |
04190-10 |
04190-12 |
04190-14 |
04190-16 |
04190-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | F (kN) | L=Länge | H=Höhe | B=Breite | D | L1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.42 | 32 | 8 | 12 | 5.5 | 8 | 0.0217 | ||
10.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.82 | 40 | 10 | 16 | 7 | 10 | 0.0446 | ||
11.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.77 | 50 | 12 | 20 | 9 | 12 | 0.0845 | ||
15.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.9 | 63 | 16 | 25 | 11 | 16 | 0.1776 | ||
25.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.2 | 80 | 20 | 32 | 14 | 20 | 0.3603 | ||
41.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27.6 | 100 | 25 | 40 | 16 | 25 | 0.7137 | ||
52.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37.8 | 125 | 30 | 50 | 18 | 32 | 1.3570 | ||
83.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58.8 | 160 | 30 | 60 | 22 | 40 | 2.0500 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Ausführung 1 | doppelseitig | Benennung | Spanneisen |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
F(kN)
L=Länge
H=Höhe
B=Breite
D
L1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften