Spanneisen doppelseitig (04189)

Spanneisen doppelseitig (04189)
· Zwei Werkstücke gleichzeitig spannbar

· Einsetzbar mit Pendelauflagen

· Flexibel einsetzbar

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04189-08063
04189-08080
04189-10080
04189-10100
04189-10125
04189-12100
04189-12125
04189-12160
04189-16125
04189-16160
04189-16200
04189-20125
04189-20160
04189-20200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
D E H=Gewinde F A=Gesamtlänge G B Spannkraft
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

32.75 €

1 4 Arbeitstage 12221225M876392569000.0210

35.85 €

1 4 Arbeitstage 12221732M878092569000.1294

37.40 €

1 4 Arbeitstage 16451432M1010801125113000.1559

43.64 €

1 4 Arbeitstage 16452040M10101001125113000.0650

48.30 €

1 4 Arbeitstage 16453045M10101251125113000.2774

43.64 €

1 4 Arbeitstage 19802040M12101001332167000.3245

49.87 €

1 4 Arbeitstage 19803045M12101251332167000.0900

59.20 €

1 4 Arbeitstage 22804550M12101601332167000.6843

51.45 €

1 4 Arbeitstage 1911530.540M16121251738180000.4862

68.57 €

1 4 Arbeitstage 221154350M16121601738180000.7900

81.05 €

1 4 Arbeitstage 251295860M16122001738202001.1300

60.80 €

1 4 Arbeitstage 2215727.540M20151252138197000.2600

71.73 €

1 4 Arbeitstage 221574050M20151602138197000.3000

87.29 €

1 4 Arbeitstage 251835560M20152002150229001.4500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 doppelseitig Benennung Spanneisen RoHS ja

Technischer Support