Spanneisen (04188)

Spanneisen (04188)
· Zwei Werkstücke gleichzeitig spannbar

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04188-08063
04188-08080
04188-08100
04188-10063
04188-10080
04188-10100
04188-10125
04188-10160
04188-12063
04188-12080
04188-12100
04188-12125
04188-12160
04188-16080
04188-16100
04188-16125
04188-16160
04188-20100
04188-20125
04188-20160
04188-20200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C
(mm)
D F A=Gesamtlänge G B H E=Breite Gewicht (ERP)
(kg)

25.99 €

1 4 Arbeitstage 251925631219790.1001

29.15 €

1 4 Arbeitstage 322425801224790.1320

31.70 €

1 4 Arbeitstage 40302510016301090.2316

25.99 €

1 4 Arbeitstage 2519256312197110.0927

27.75 €

1 4 Arbeitstage 32242580162410110.1628

31.70 €

1 4 Arbeitstage 403025100163010110.2144

39.32 €

1 4 Arbeitstage 454032125194013110.4664

43.41 €

1 4 Arbeitstage 505532160195513110.6250

28.39 €

1 4 Arbeitstage 25193263161910130.1609

31.34 €

1 4 Arbeitstage 32243280162410130.2185

36.00 €

1 4 Arbeitstage 403032100193013130.3376

40.86 €

1 4 Arbeitstage 454032125194013130.4470

50.36 €

1 4 Arbeitstage 505532160255515130.7776

33.05 €

1 4 Arbeitstage 2527.532801627.510170.2071

39.18 €

1 4 Arbeitstage 323438100193413170.4095

44.06 €

1 4 Arbeitstage 4042.5381251942.513170.5275

55.77 €

1 4 Arbeitstage 505538160255515170.9027

39.80 €

1 4 Arbeitstage 323438100193413210.3724

48.87 €

1 4 Arbeitstage 4042.5381252542.515210.6209

56.37 €

1 4 Arbeitstage 505538160255515210.8352

73.53 €

1 4 Arbeitstage 6368.5502002568.515211.4990

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Spanneisen RoHS ja

Technischer Support