Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04131-110008 |
04131-112510 |
04131-116012 |
04131-210008 |
04131-212510 |
04131-216012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Komponente | L2 | L3 | B1 | B3 | B2=Breite | A=Höhe | L1=Länge | für Schrauben | A1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyacetal | 32 | 18 | 9 | 16 | 30 | 15 | 100 | M8 | 15.5 | 0.2305 | ||
37.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyacetal | 38 | 24 | 11 | 20 | 30 | 20 | 125 | M10 | 20.5 | 0.3649 | ||
42.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyacetal | 47 | 30 | 14 | 24 | 40 | 25 | 160 | M12 | 25.5 | 0.7355 | ||
35.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyurethan | 32 | 18 | 9 | 16 | 30 | 15 | 100 | M8 | 15.5 | 0.2287 | ||
41.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyurethan | 38 | 24 | 11 | 20 | 30 | 20 | 125 | M10 | 20.5 | 0.3642 | ||
46.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyurethan | 47 | 30 | 14 | 24 | 40 | 25 | 160 | M12 | 25.5 | 0.7428 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Ausführung 1 | mit Schoneinsatz | Benennung | Spanneisen |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Komponente
L2
L3
B1
B3
B2=Breite
A=Höhe
L1=Länge
für Schrauben
A1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften