Spanneisen gabelförmig a / form B / aluminium (04110)

Spanneisen gabelförmig a / form B / aluminium (04110)
· Großer Verstellbereich

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04110-206
04110-208
04110-210
04110-212
04110-2121
04110-216
04110-2161
04110-220
04110-2201
04110-224
04110-2241
04110-230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1 für Schraube B3 B2=Breite A=Höhe L1=Länge B4 Gewicht (ERP)
(kg)

25.94 €

1 4 Arbeitstage 7M6619126030.0235

40.38 €

1 4 Arbeitstage 9M8825158040.0506

43.90 €

1 4 Arbeitstage 11M1010312010050.1070

43.90 €

1 4 Arbeitstage 14M12/M1412382512560.1955

43.90 €

1 4 Arbeitstage 14M12/M1412382816060.2849

67.29 €

1 4 Arbeitstage 18M16/M1815483016080.3780

94.24 €

1 4 Arbeitstage 18M16/M1815483620080.5668

121.15 €

1 4 Arbeitstage 22M20/M22155240200100.6300

137.61 €

1 4 Arbeitstage 22M20/M22206240250101.0630

102.01 €

1 4 Arbeitstage 26M24206640200102.3640

161.54 €

1 4 Arbeitstage 26M24206640250101.0520

180.84 €

1 4 Arbeitstage 34M30/M32207450315121.6950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Form B Ausführung 1 gabelförmig
Benennung Spanneisen RoHS ja

Technischer Support