Spanneisen gabelförmig / form A / vergütungsstahl (04110)

Spanneisen gabelförmig / form A / vergütungsstahl (04110)
· Großer Verstellbereich

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04110-06
04110-08
04110-10
04110-12
04110-16
04110-20
04110-24
04110-30
04110-40
04110-121
04110-122
04110-161
04110-162
04110-201
04110-202
04110-241
04110-242
04110-301
04110-302
04110-401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1 für Schraube B3 B2=Breite A=Höhe L1=Länge B4 Gewicht (ERP)
(kg)

11.94 €

1 4 Arbeitstage 6.6M6618126030.0639

12.09 €

1 4 Arbeitstage 9M8825158040.1400

13.68 €

1 4 Arbeitstage 11M1010312010050.3006

16.15 €

1 4 Arbeitstage 14M12/M1412382512560.5700

22.81 €

1 4 Arbeitstage 18M16/M1815483016081.0640

34.82 €

1 4 Arbeitstage 22M20/M22155240200101.7750

43.11 €

1 4 Arbeitstage 26M24206640200102.3860

82.50 €

1 4 Arbeitstage 33M30/M32207350315124.5800

215.53 €

1 4 Arbeitstage 40M3630100604001210.9000

18.55 €

1 4 Arbeitstage 14M12/M1412382516060.7152

24.22 €

1 4 Arbeitstage 14M12/M1412382520060.9100

26.36 €

1 4 Arbeitstage 18M16/M1815483020081.3350

38.01 €

1 4 Arbeitstage 18M16/M18154840250102.1630

46.98 €

1 4 Arbeitstage 22M20/M22206240250103.0000

60.95 €

1 4 Arbeitstage 22M20/M22206240315103.7660

50.37 €

1 4 Arbeitstage 26M24206640250103.0280

72.60 €

1 4 Arbeitstage 26M24206640315103.7800

71.77 €

1 4 Arbeitstage 33M30/M32207350250123.6320

109.53 €

1 4 Arbeitstage 33M30/M32207350400126.1000

286.18 €

1 4 Arbeitstage 40M3630100606001216.5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form A Ausführung 1 gabelförmig
Benennung Spanneisen RoHS ja

Technischer Support