Spanneisen gekröpft / vergütungsstahl (04090)

Spanneisen gekröpft / vergütungsstahl (04090)
· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04090-06
04090-08
04090-10
04090-12
04090-16
04090-20
04090-24
04090-30
04090-161
04090-201
04090-206
04090-208
04090-210
04090-212
04090-216
04090-2161
04090-220
04090-2201
04090-224
04090-2241
04090-230
04090-2301
04090-241
04090-301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper C
(mm)
F
(kN)
L=Länge H1 R1 A B1 für Schraube B3 E2 E1 B2=Breite H max. E3 Gewicht (ERP)
(kg)

14.12 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl84.8260911107M61020202020140.0838

17.33 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl98.77801114129M81225252524170.1644

18.13 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1213.910014181511M101532323030220.3098

20.76 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1620.212518202014M12/M142040404040280.6724

26.69 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl2037.812523252518M16/M182540495046381.0430

48.73 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl2458.816028283022M20/M223055556060401.9050

76.85 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl2884.720032343526M243560727070543.3100

185.65 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl4013525037404034M30/M324080918080725.3600

32.84 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl2037.816023252518M16/M182550495046381.3460

55.49 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl2458.820028283022M20/M223070556060402.3960

31.86 €

1 4 Arbeitstage Aluminium84.8260911107M61020202020140.0320

36.06 €

1 4 Arbeitstage Aluminium98.77801114129M81225252524170.0560

42.72 €

1 4 Arbeitstage Aluminium1213.910014181511M101532323030220.1151

55.88 €

1 4 Arbeitstage Aluminium1620.212518202014M12/M142040404040280.2670

66.03 €

1 4 Arbeitstage Aluminium2037.812523252518M16/M182540495046380.4245

79.63 €

1 4 Arbeitstage Aluminium2037.816023252518M16/M182550495046380.5350

132.05 €

1 4 Arbeitstage Aluminium2458.816028283022M20/M223055556060400.7714

162.92 €

1 4 Arbeitstage Aluminium2458.820028283022M20/M223070556060400.9900

209.29 €

1 4 Arbeitstage Aluminium2884.720032343526M243560727070541.1920

241.75 €

1 4 Arbeitstage Aluminium2884.725032343526M243580727070541.6000

332.58 €

1 4 Arbeitstage Aluminium4013525037404034M30/M324080918080721.8940

388.46 €

1 4 Arbeitstage Aluminium4013531556405034M30/M32401009180100723.1570

96.96 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl2884.725032343526M243580727070544.1580

239.25 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl4013531556405034M30/M32401009180100729.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 gekröpft Benennung Spanneisen RoHS ja

Technischer Support