Spanneisen gekröpft / vergütungsstahl (04088)

Spanneisen gekröpft / vergütungsstahl (04088)
· Flache Spannnase für das Spannen von niedrigen Absätzen

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04088-06005
04088-06010
04088-08005
04088-08010
04088-10005
04088-10010
04088-12005
04088-12010
04088-16005
04088-16010
04088-20005
04088-20010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannkraft
(kN)
L=Länge H=Höhe A L2 L3 D L4 E B E1 L1=Breite Gewicht (ERP)
(kg)

15.83 €

1 4 Arbeitstage 4.826718.528612.56.247.5322.5200.0593

94.12 €

1 4 Arbeitstage 4.828521.528612.56.2410.5502.5200.0912

27.83 €

1 4 Arbeitstage 8.776718.528612.58.247.5322.5200.0528

97.90 €

1 4 Arbeitstage 8.778521.528612.58.2410.5502.5200.0810

20.49 €

1 4 Arbeitstage 13.91053045102010.2612504300.2287

38.94 €

1 4 Arbeitstage 13.91353545102010.2617804300.3767

30.02 €

1 4 Arbeitstage 20.21053045102012.2612504300.2126

59.99 €

1 4 Arbeitstage 20.21353545102012.2617804300.3419

79.78 €

1 4 Arbeitstage 37.81684872163216.29.519807480.9248

99.50 €

1 4 Arbeitstage 37.82165672163216.29.5271287481.5020

74.52 €

1 4 Arbeitstage 58.81684872163220.29.519807480.8551

149.01 €

1 4 Arbeitstage 58.82165672163220.29.5271287481.3830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 1 gekröpft Benennung Spanneisen
RoHS ja

Technischer Support