Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04081-06 |
04081-08 |
04081-10 |
04081-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | F (kN) | L=Länge | D | B1 | L1 | H | für Schraube | B3 | E2 | E1 | B2=Breite | A=Höhe | Kugel-Ø | K | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.82 | 50 | 5.5 | 7 | 5 | 1.6 | M6 | 8 | 20 | 10 | 20 | 10 | 8.5 | 2.5 | 0.0606 | ||
34.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.77 | 60 | 7.2 | 9 | 6.5 | 2 | M8 | 10 | 22 | 13 | 25 | 12 | 10 | 3 | 0.1086 | ||
45.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.9 | 80 | 8.6 | 11 | 7.5 | 2.7 | M10 | 12 | 30 | 15 | 30 | 15 | 12 | 3.5 | 0.2191 | ||
51.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.2 | 125 | 10.5 | 13 | 10.5 | 3.5 | M12 | 14 | 50 | 21 | 40 | 20 | 16 | 4 | 0.6182 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Material Komponente | Wälzlagerstahl | Ausführung 1 | mit abgeflachter Kugel |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Spanneisen | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
F(kN)
L=Länge
D
B1
L1
H
für Schraube
B3
E2
E1
B2=Breite
A=Höhe
Kugel-Ø
K
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften