Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04070-06 |
04070-08 |
04070-10 |
04070-12 |
04070-16 |
04070-20 |
04070-24 |
04070-206 |
04070-208 |
04070-210 |
04070-212 |
04070-216 |
04070-220 |
04070-224 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | F (kN) | L=Länge | B1 | für Schraube | B3 | E2 | E1 | B2=Breite | A=Höhe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 4.82 | 50 | 7 | M6 | 8 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0.0601 | ||
16.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 8.77 | 60 | 9 | M8 | 10 | 22 | 13 | 25 | 12 | 0.1050 | ||
16.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 13.9 | 80 | 11 | M10 | 12 | 30 | 15 | 30 | 15 | 0.2136 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 20.2 | 100 | 14 | M12/M14 | 14 | 40 | 21 | 40 | 20 | 0.4529 | ||
30.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 37.8 | 125 | 18 | M16/M18 | 18 | 45 | 26 | 50 | 25 | 0.8987 | ||
47.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 58.8 | 160 | 22 | M20/M22 | 22 | 60 | 30 | 60 | 30 | 1.7080 | ||
74.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 84.7 | 200 | 26 | M24 | 26 | 80 | 35 | 70 | 30 | 2.4500 | ||
29.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 4.82 | 50 | 7 | M6 | 8 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0.0208 | ||
29.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 8.77 | 60 | 9 | M8 | 10 | 22 | 13 | 25 | 12 | 0.0377 | ||
29.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 13.9 | 80 | 11 | M10 | 12 | 30 | 15 | 30 | 15 | 0.0756 | ||
29.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 20.2 | 100 | 14 | M12/M14 | 14 | 40 | 21 | 40 | 20 | 0.1656 | ||
39.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 37.8 | 125 | 18 | M16/M18 | 18 | 45 | 26 | 50 | 25 | 0.3288 | ||
67.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 58.8 | 160 | 22 | M20/M22 | 22 | 60 | 30 | 60 | 30 | 0.6003 | ||
131.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 84.7 | 200 | 26 | M24 | 26 | 80 | 35 | 70 | 30 | 0.8770 |
Loading...
Ausführung 1 | mit Treppenzähnen | Benennung | Spanneisen | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
F(kN)
L=Länge
B1
für Schraube
B3
E2
E1
B2=Breite
A=Höhe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften