Spanneisen mit kraftsensor / vergütungsstahl (04060)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04060-10
04060-12
04060-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L2 L3 D L1 L4 B L H für Schraube F max.
(kN)
Gewicht (ERP)
(kg)

365.52 €

1 4 Arbeitstage 2016113610308020M10150.2650

368.56 €

1 4 Arbeitstage 25201445103210020M12/M14300.3450

369.51 €

1 4 Arbeitstage 32251857144012525M16/M18400.7160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert Ausführung 1 mit Kraftsensor
Benennung Spanneisen PL Edelstahl nein

Technischer Support