Spanneisen verschiebba (04056)

Spanneisen verschiebba (04056)
· Gewinde zur Abstützung

· Einsetzbar mit Pendelauflagen

· Flexibel einsetzbar

· Verlängerter Verstellbereich

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04056-08063
04056-08080
04056-10080
04056-10100
04056-10125
04056-12100
04056-12125
04056-12160
04056-16125
04056-16160
04056-16200
04056-20160
04056-20200
04056-20250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
D E H=Gewinde F A=Gesamtlänge G B Spannkraft
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

38.99 €

1 4 Arbeitstage 12171936M87639193200-80000.0568

42.09 €

1 4 Arbeitstage 12171953M87809193500-86000.0814

43.64 €

1 4 Arbeitstage 16452545M10108011256800-169000.1555

46.73 €

1 4 Arbeitstage 16452565M101010011257300-183000.1919

49.87 €

1 4 Arbeitstage 16452590M101012511257700-193000.2317

56.08 €

1 4 Arbeitstage 19802860M1210100133210200-256000.2967

59.20 €

1 4 Arbeitstage 19802885M1210125133211000-275000.3759

65.47 €

1 4 Arbeitstage 198028120M1210160133211600-290000.4637

68.57 €

1 4 Arbeitstage 251293673M1612125173812100-303000.5727

77.91 €

1 4 Arbeitstage 2512936108M1612160173813200-330000.7080

82.63 €

1 4 Arbeitstage 2512936148M1612200173813900-347000.8800

102.89 €

1 4 Arbeitstage 251834590M2015160215015000-360001.0200

109.10 €

1 4 Arbeitstage 3218345130M2015200215016000-370001.5880

116.90 €

1 4 Arbeitstage 3218345180M2015250215017000-380002.0570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 verschiebbar Benennung Spanneisen RoHS ja

Technischer Support