Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | C (mm) | D | E | H=Gewinde | F | A=Gesamtlänge | G | B | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | 9 | M8 | 19 | 40 | 12 | 10 | 0.0460 | ||
40.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 16 | 9 | M8 | 19 | 50 | 12 | 12 | 0.0568 | ||
44.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 16 | 9 | M8 | 19 | 63 | 12 | 12 | 0.0706 | ||
43.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | 11 | M10 | 25 | 50 | 12 | 12 | 0.0801 | ||
47.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | 11 | M10 | 25 | 63 | 12 | 15 | 0.0984 | ||
57.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 23 | 11 | M10 | 25 | 80 | 16 | 15 | 0.1701 | ||
62.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 35 | 11 | M10 | 25 | 100 | 16 | 15 | 0.2223 | ||
71.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 50 | 11 | M10 | 25 | 125 | 16 | 15 | 0.2733 | ||
60.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 24 | 13 | M12 | 32 | 63 | 16 | 14 | 0.1780 | ||
64.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 24 | 13 | M12 | 32 | 80 | 16 | 20 | 0.2280 | ||
75.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 29 | 13 | M12 | 32 | 100 | 19 | 20 | 0.3331 | ||
85.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 44 | 13 | M12 | 32 | 125 | 19 | 20 | 0.4237 | ||
95.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 69 | 13 | M12 | 32 | 160 | 19 | 20 | 0.5571 | ||
76.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 30 | 17 | M16 | 38 | 80 | 19 | 18 | 0.3137 | ||
92.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 30 | 17 | M16 | 38 | 100 | 25 | 25 | 0.5554 | ||
104.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 40 | 17 | M16 | 38 | 125 | 25 | 25 | 0.6484 | ||
119.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 55 | 17 | M16 | 38 | 160 | 25 | 25 | 0.8352 | ||
135.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 52 | 21 | M20 | 50 | 160 | 25 | 32 | 1.1340 | ||
154.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 72 | 21 | M20 | 50 | 200 | 25 | 32 | 1.4270 |
Loading...
Ausführung 1 | verschiebbar | Benennung | Spanneisen | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
C(mm)
D
E
H=Gewinde
F
A=Gesamtlänge
G
B
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften