Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04050-05 |
04050-06 |
04050-08 |
04050-10 |
04050-12 |
04050-14 |
04050-16 |
04050-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | F (kN) | L=Länge | H=Höhe | B=Breite | A | L2 | L3 | D | L1 | L4 | D1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.42 | 40 | 8 | 12 | 10 | 18 | 8 | 5.5 | 18 | 1.2 | M6 | 0.0231 | ||
14.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.82 | 50 | 10 | 16 | 12 | 23 | 10 | 7 | 22 | 1.6 | M6 | 0.0495 | ||
17.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.77 | 63 | 12 | 20 | 16 | 29 | 12 | 9 | 28 | 2 | M8 | 0.0917 | ||
22.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.9 | 80 | 16 | 25 | 20 | 36 | 16 | 11 | 36 | 2.5 | M10 | 0.1988 | ||
31.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.2 | 100 | 20 | 32 | 25 | 45 | 20 | 14 | 45 | 3 | M12 | 0.3999 | ||
47.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27.6 | 125 | 25 | 40 | 32 | 56 | 25 | 16 | 57 | 4 | M14 | 0.7968 | ||
83.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37.8 | 160 | 30 | 50 | 40 | 72 | 32 | 18 | 72 | 5 | M16 | 1.5680 | ||
167.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58.8 | 200 | 30 | 60 | 50 | 90 | 40 | 22 | 90 | 6 | M20 | 2.3470 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Ausführung 1 | verstellbar | Benennung | Spanneisen |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
F(kN)
L=Länge
H=Höhe
B=Breite
A
L2
L3
D
L1
L4
D1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften