Spanneisen schwenkbar / vergütungsstahl (04030)

Spanneisen schwenkbar / vergütungsstahl (04030)
· Mit Anschlag

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04030-05
04030-06
04030-08
04030-10
04030-12
04030-14
04030-16
04030-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F
(kN)
L=Länge H1 H=Höhe B=Breite R1 A L2 L3 D B1 L1 Gewicht (ERP)
(kg)

11.74 €

1 4 Arbeitstage 3.4232381271481.25.52.5140.0196

13.76 €

1 4 Arbeitstage 4.824031016818101.674170.0426

15.47 €

1 4 Arbeitstage 8.775041220102212295220.0781

21.35 €

1 4 Arbeitstage 13.963416251227162.5116.5280.1672

29.93 €

1 4 Arbeitstage 20.280520321435203149350.3471

47.09 €

1 4 Arbeitstage 27.61006254016442541612440.6915

64.89 €

1 4 Arbeitstage 37.81256305018543251816551.3100

99.46 €

1 4 Arbeitstage 58.81608306022654062220.5752.1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 1 schwenkbar Benennung Spanneisen
RoHS ja

Technischer Support