Nutenstein ohne bohrung / einsatzstahl (03260)

Nutenstein ohne bohrung / einsatzstahl (03260)
· Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Aufspannplatten

· Seitlich einschiebbar

· Keine Beschädigung des Maschinentisches durch vorstehende Nutensteine beim Transport

· Gehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03260-10
03260-12
03260-14
03260-16
03260-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge H1 H=Höhe Nutbreite B=Breite Gewicht (ERP)
(kg)

25.83 €

1 4 Arbeitstage 203.61212100.0191

40.79 €

1 4 Arbeitstage 325.51420120.0518

40.79 €

1 4 Arbeitstage 325.51420140.0552

40.79 €

1 4 Arbeitstage 325.51420160.0596

40.79 €

1 4 Arbeitstage 325.51420180.0646

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen Ausführung 1 ohne Bohrung
Benennung Nutenstein Stahlschlüssel Grundkörper 1.0401 DIN DIN 6323
RoHS ja

Technischer Support