Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04570-0825 |
04570-1032 |
04570-1238 |
04570-1645 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge | H1 | H=Höhe | B=Breite | L2 | B1 | L1 | Spannkraft (N) | J | H2 | H3 | D=Durchmesser | Anzieh- drehmoment (Nm) | G=Gewinde | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 25 | 15 | 25 | 10 | 10 | 21.5 | 7000 | 3 | 7 | 1.6 | 6 | 25 | M8 | 0.1002 | ||
134.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 32 | 19 | 30 | 12 | 11 | 26 | 8500 | 4 | 7 | 2 | 6 | 50 | M10 | 0.2200 | ||
151.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 38 | 23 | 35 | 16 | 12 | 33 | 20000 | 5 | 10 | 2.3 | 8 | 90 | M12 | 0.3366 | ||
196.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 25 | 40 | 20 | 14 | 40 | 40000 | 6 | 10 | 3.2 | 10 | 200 | M16 | 0.5159 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | fest | Benennung | Tiefspanner | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
Anwendung | Rohteile |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge
H1
H=Höhe
B=Breite
L2
B1
L1
Spannkraft(N)
J
H2
H3
D=Durchmesser
Anzieh- drehmoment(Nm)
G=Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften