Hebelspanner hydraulisch / form C doppelt wirkendk / gebohrte kanäle stahl (04624)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04624-40-161304
04624-40-251304
04624-40-401304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C
(Grad)
H1 L2 D B1 L1 L4 G B L H L5 H2 H3 H4 B2 H5 H6 H7 Kolben- durchmesser L6 B3 L8 L7 L9 Spannkraft bei 100 bar
(kN)
C
(degrees)
Spannkraft bei 350 bar
(kN)
Spannkraft bei 200 bar
(kN)
Gewicht (ERP)
(kg)

462.30 €

1 4 Arbeitstage 6941.51535383828M6x1252521171937.510.522.5737.512.25271649387.526381.5695.2-0.7500

625.14 €

1 4 Arbeitstage 65502450565644M8x2272721562454192285525.241.82563.5561036563.96513.8-2.1500

674.82 €

1 4 Arbeitstage 65653670627866M10x228510019131.567.7202513.56822-2544-534082.5781040.5629.565-194.2500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form C
Ausführung 1 hydraulisch Benennung Hebelspanner Form-Typ doppelt wirkend
Anschlussart gebohrte Kanäle RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support