Hebelspanner hydraulisch / form B doppelt wirkendk / Oring-flanschanschluss stahl (04624)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04624-40-161204
04624-40-251204
04624-40-401204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C
(Grad)
H1 L2 D B1 L1 L4 D1 G B L H B4 L5 D2 H2 H3 H4 B2 Kolben- durchmesser L6 B3 L8 L7 L9 Spannkraft bei 100 bar
(kN)
C
(degrees)
Spannkraft bei 350 bar
(kN)
Spannkraft bei 200 bar
(kN)
L10 Gewicht (ERP)
(kg)

477.48 €

1 4 Arbeitstage 6941.5153838382838.5M6x1261521172019437.510.522.571649387.535381.5695.2-240.8500

638.94 €

1 4 Arbeitstage 6550245056564450.5M8x2272721562724454192282563.5561036563.96513.8-28.12.2400

691.38 €

1 4 Arbeitstage 6565367062786670.5M10x22951001912931.5567.7202513.54082.5781050.5629.565-19424.3500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form B
Ausführung 1 hydraulisch Benennung Hebelspanner Form-Typ doppelt wirkend
Anschlussart O-Ring-Flanschanschluss RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support