Hebelspanner hydraulisch / form A doppelt wirkendk / gewindeanschluss stahl (04624)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04624-40-161104
04624-40-251104
04624-40-401104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C
(Grad)
H1 L2 L3 D B1 L1 L4 D1 G B L H L5 H2 H3 H4 B2 Kolben- durchmesser L6 B3 L8 G1 L7 L9 Spannkraft bei 100 bar
(kN)
C
(degrees)
Spannkraft bei 350 bar
(kN)
Spannkraft bei 200 bar
(kN)
Gewicht (ERP)
(kg)

477.48 €

1 4 Arbeitstage 6941.515183838382838.5M6x1261521171937.510.522.571649387.5G1/835381.5695.2-0.8500

638.94 €

1 4 Arbeitstage 655024255056564450.5M8x2280721562454192282563.55610G1/444563.96513.8-2.2400

691.38 €

1 4 Arbeitstage 656536327062786670.5M10x228510019131.567.7202513.54082.56210G1/440.5789.565-194.3500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form A
Ausführung 1 hydraulisch Benennung Hebelspanner Form-Typ doppelt wirkend
Anschlussart Gewindeanschluss RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support