Spannhaken mit bund / mit spannkraftverstärker / vergütungsstahl (04371-410 , 04371-412)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04371-410
04371-412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
F
(kN)
H1 L2 L1 L H D=Gewinde H2 H3 P R SW D1=Durchmesser A=Grifflänge Gewicht (ERP)
(kg)

159.53 €

1 4 Arbeitstage 1306.17910131272M106765.125401925650.4200

184.19 €

1 4 Arbeitstage 1708.79612181888M128280.930502732800.8700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Zink
Farbe Komponente reinorange RAL 2004 Ausführung 1 mit Bund Benennung Spannhaken
Ausführung 2 mit Spannkraftverstärker RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support