Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04368-14062306190100 |
04368-14062306190200 |
04368-14081306190100 |
04368-14081306190200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H6 | Form-Typ | H7 | Hub | Schwenk- richtung | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | einfach wirkend | 10 | 6 | rechts | 0.2500 | ||
425.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | einfach wirkend | 10 | 6 | links | 0.2500 | ||
433.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | doppelt wirkend | 8 | 8 | rechts | 0.2700 | ||
433.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | doppelt wirkend | 8 | 8 | links | 0.2700 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 103 | Ausführung 1 | kompakt | Benennung | Schwenkspanner |
D | 10 | G | M28x1.5 | H | 110 |
Ausführung 2 | hydraulisch | D3 | 24.5 | H2 | 91 |
H3 | 70 | H4 | 58 | D4 | 25 |
H8 | 12 | H9 | 11.5 | Anschlussart | gebohrte Kanäle |
Kolben- durchmesser | 14 | Volumenstrom max.(cm³/s) | 2.5 | Ölbedarf / Hub(cm³) | 1.2 |
L8 | 36 | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H6
Form-Typ
H7
Hub
Schwenk- richtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften