Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04368-14062105190100 |
04368-14062105190200 |
04368-14062205190100 |
04368-14062205190200 |
04368-14081105190100 |
04368-14081105190200 |
04368-14081205190100 |
04368-14081205190200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B4 | H6 | Form-Typ | H7 | Anschlussart | Hub | Schwenk- richtung | B3 | L8 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6 | einfach wirkend | 10 | Gewindeanschluss | 6 | rechts | - | - | 0.4900 | ||
514.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6 | einfach wirkend | 10 | Gewindeanschluss | 6 | links | - | - | 0.4900 | ||
514.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 6 | einfach wirkend | 10 | O-Ring-Flanschanschluss | 6 | rechts | 16 | - | 0.4900 | ||
514.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 6 | einfach wirkend | 10 | O-Ring-Flanschanschluss | 6 | links | 16 | - | 0.4900 | ||
520.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 8 | doppelt wirkend | 8 | Gewindeanschluss | 8 | rechts | - | - | 0.5100 | ||
520.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 8 | doppelt wirkend | 8 | Gewindeanschluss | 8 | links | - | - | 0.5100 | ||
520.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 8 | doppelt wirkend | 8 | O-Ring-Flanschanschluss | 8 | rechts | 16 | 58 | 0.5100 | ||
520.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 8 | doppelt wirkend | 8 | O-Ring-Flanschanschluss | 8 | links | 16 | 58 | 0.5100 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 103 | Ausführung 1 | kompakt | Benennung | Schwenkspanner |
L3 | 35 | D | 10 | G | M27x1.5 |
B | 35 | L | 50 | H | 110 |
Ausführung 2 | hydraulisch | H2 | 91 | H3 | 70 |
B2 | 22 | H5 | 11 | H8 | 12 |
H9 | 11.5 | Kolben- durchmesser | 14 | Volumenstrom max.(cm³/s) | 2.5 |
Ölbedarf / Hub(cm³) | 1.2 | H10 | 7 | H11 | 22 |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B4
H6
Form-Typ
H7
Anschlussart
Hub
Schwenk- richtung
B3
L8
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften