Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04368-14062104190100 |
04368-14062104190200 |
04368-14062204190100 |
04368-14062204190200 |
04368-14081104190100 |
04368-14081104190200 |
04368-14081204190100 |
04368-14081204190200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L2 | L3 | B1 | L1 | L4 | D1 | L | B4 | L5 | D2 | B2 | H5 | H6 | Form-Typ | H7 | Anschlussart | Hub | Schwenk- richtung | H10 | L6 | B3 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16x45° | - | 22 | 22.5 | - | - | 40 | - | - | - | - | 11 | 6 | einfach wirkend | 10 | Gewindeanschluss | 6 | rechts | - | - | - | 0.3800 | ||
535.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16x45° | - | 22 | 22.5 | - | - | 40 | - | - | - | - | 11 | 6 | einfach wirkend | 10 | Gewindeanschluss | 6 | links | - | - | - | 0.3800 | ||
496.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 24 | - | 32 | 22 | 10 | 50 | 8.5 | - | 5.5 | 28 | 6.5 | 6 | einfach wirkend | 10 | O-Ring-Flanschanschluss | 6 | rechts | 8.5 | 2.5 | 7 | 0.3800 | ||
496.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 24 | - | 32 | 22 | 10 | 50 | 8.5 | - | 5.5 | 28 | 6.5 | 6 | einfach wirkend | 10 | O-Ring-Flanschanschluss | 6 | links | 8.5 | 2.5 | 7 | 0.3800 | ||
540.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16x45° | - | 22 | 22.5 | - | - | 40 | - | - | - | - | 11 | 8 | doppelt wirkend | 8 | Gewindeanschluss | 8 | rechts | - | - | - | 0.4000 | ||
540.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16x45° | - | 22 | 22.5 | - | - | 40 | - | - | - | - | 11 | 8 | doppelt wirkend | 8 | Gewindeanschluss | 8 | links | - | - | - | 0.4000 | ||
540.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 24 | - | 32 | 22 | 10 | 50 | 8.5 | - | 5.5 | 28 | 6.5 | 8 | doppelt wirkend | 8 | O-Ring-Flanschanschluss | 8 | rechts | 8.5 | 2.5 | 7 | 0.4000 | ||
540.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 24 | - | 32 | 22 | 10 | 50 | 8.5 | 32 | 5.5 | 28 | 6.5 | 8 | doppelt wirkend | 8 | O-Ring-Flanschanschluss | 8 | links | 8.5 | 2.5 | 7 | 0.4000 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 103 | Ausführung 1 | kompakt | Benennung | Schwenkspanner |
D | 10 | G | M27x1.5 | B | 40 |
H | 110 | Ausführung 2 | hydraulisch | H2 | 91 |
H3 | 73 | H4 | 51 | H8 | 12 |
H9 | 11.5 | Kolben- durchmesser | 14 | Volumenstrom max.(cm³/s) | 2.5 |
Ölbedarf / Hub(cm³) | 1.2 | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L2
L3
B1
L1
L4
D1
L
B4
L5
D2
B2
H5
H6
Form-Typ
H7
Anschlussart
Hub
Schwenk- richtung
H10
L6
B3
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften