5-achs-spannbolzen UNILOCK systemgröße (42219)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42219-125180510
42219-225180510
42219-325180510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Form-Typ Gewicht (ERP)
(kg)

54.70 €

1 4 Arbeitstage AZentrierbolzen0.0746

68.46 €

1 4 Arbeitstage BSpannbolzen0.0481

51.42 €

1 4 Arbeitstage CAusgleichsbolzen0.0482

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper oxidiert D2 16.5
Benennung 5-Achs-Spannbolzen Ausführung 1 UNILOCK D 18
H 5 SW 8 T 5
D3 9 D1=Gewinde M10 Größe SYSTEMGRÖßE 50MM
RoHS ja

Technischer Support