NC-spanner mechanisch / gehärtet / einsatzstahl (41091)

NC-spanner mechanisch / gehärtet / einsatzstahl (41091)
· Für vielseitige Spannaufgaben

· Großer Spannbereich durch Aufsatz-Stufenbacken

· Schnelle Voreinstellung des Spannbereichs durch Absteckbolzen

· Wiederholgenauigkeit gleich / kleiner 0,01 mm

· Gehärtet und allseitig geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41091-125470

Teilenummer
41091-125470
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,251.28 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Farbe Grundkörper geschliffen L3 280
L2 300 L1 115 L=Länge 470
Benennung Nc-Spanner L4 150 B=Breite 125
Ausführung 2 gehärtet Ausführung 1 mechanisch H Spannbereich 0-239
L5 564 RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 38.0000

Sie befinden sich auf der Seite für NC-spanner mechanisch / gehärtet / einsatzstahl (41091), die Teilenummer ist 41091-125470.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41091-125470.

Technischer Support